CF38FA-D10-V3-T3
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/cf38f-g-h.prj},{NB=CF38FA-D10-V3-T3},{SC=CF38FA},{TYPE=High temperature and high durability gasket},{MAT=Silicate based adhesives},{COLOUR=white},{OP=-80~400℃},{DR=0.24},{KY=439},{KZ=145},{MD=2.0},{D=10},{V=3},{T=3},{L=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CF38F-G-H - Thermal insulation materials - High temperature and high durability - Washers/Collars/Shoulder type Collars - Imported materials from Japan
Bill of material
CF38FA-D10-V3-T3
CNSORDERNO
CF38FA-D10-V3-T3
CF38FA-D10-V3-T3
serials
CF38FA
CF38FA
TYPE
High temperature and high durability gasket
High temperature and high durability gasket
material
Silicate based adhesives
colour
white
Operating ambient temperature
-80~400℃
thermal conductivity
0.24
compressive strength
439
Flexural Strength
145
density
2.0
D
10
12
16
20
25
10
12
16
20
25
mm
V
3
4
5
3
4
5
mm
T
3
5
3
5
mm
L
0
0
mm
H
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성