CF10-1WBR
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Thrust Disk Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/thrust_disc_type/cf_wbr_wbuur_asmtab.prj},{NB=CF10-1WBR},{STDRT=10},{VERS=2},{MASS=60.0},{SD=10},{BLTYP1=1},{BLTYP2=2},{SDE=10},{D=26},{C=12},{SD1=10},{NDM=10.000},{P=1.250},{G11=10},{GZ11=8.466},{GS11=1.25},{G1=12.0},{B=13.2},{B1=36.2},{B2=23.0},{B31=0},{C1=0.6},{SG11=0},{SG21=0},{H=4.0},{SF=16.0},{TRQ=13.80},{CTR=0.4},{L=6.8},{DAR=1.5},{ZEFF=18},{PKVAL1=18},{PKVAL2=18},{BLRE=2},{RS=0.30},{FW=12.45},{DRR=15.30},{SDRR=13.50},{C1OR=8.80},{TUU=0.0},{DKP=17.10},{CKP1=2.02},{CSS1=2.02},{CETC=2.5},{CKP2=0.4},{CSS2=0.4},{CSF=0.8},{I1=0},{I2=0.00},{POH=7.18},{G3=0},{OH=2.0},{DSL=0.0},{CSL=0.00},{SRL=6.0},{TSS=18.0},{W3IR=3.1},{AXP1=0},{AXP2=0},{CR=5430},{COR=6890},{FMAX=6890},{SC=1},{VERS1=2},{VERS2=2},{VERS3=1},{CETC1=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
CF...WBR, WBUUR
Bill of material
CF10-1WBR
Stud Diameter
10
10
mm
Order Number
CF10-1WBR
CF10-1WBR
Mass
60.0
60.0
g
Outer Diameter
26
26
mm
Width
12
12
mm
Stud Diameter
10
10
mm
Thread
M10x1.25
M10x1.25
Length
12.0
12.0
mm
Maximum width
13.2
13.2
mm
Max.Total length
36.2
36.2
mm
Length
23.0
23.0
mm
Dimension
-
-
mm
Dimension
0.6
0.6
mm
Diameter
-
-
mm
Diameter
-
-
mm
Dimension
4.0
4.0
mm
Min.Dimension related to the installation
16.0
16.0
mm
Maximum tightening torque
13.80
13.80
Nm
Basic dynamic load rating
5430
5430
N
Basic static load rating
6890
6890
N
Max.Static allowable load
6890
6890
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성