??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2023. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
CESA - Modulo AS-i
Lista materiale
567032 CESA-GW-AS-PB
Codice prodotto
Tipo
Valido fino al
Informazioni
2023-12-31
V
mm
B1
76 mm
B2
7 mm
H1
125 mm
H2
120 mm
L1
mm
L2
55 mm
Peso
kg
EOLDATE
31.12.2023
GTIN
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD