??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2023. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
CESA - ASI-Modül
Malzeme listesi
567032 CESA-GW-AS-PB
Ürün numarası
Tip
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2023-12-31
V
mm
B1
76 mm
B2
7 mm
H1
125 mm
H2
120 mm
L1
mm
L2
55 mm
Ağırlık
kg
EOLDATE
31.12.2023
GTIN
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir