??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CEMN, CEMN_H - Plaques en céramique - Dimension supérieure - Al2O3/Alumina 99
Nomenclature
CEMN-50-50-3
Référence pièce
CEMN-50-50-3
Sélection du type
CEMN
Matériau
Al2O3/alumine 99
Précision des finitions
Niveau standard
Couleur
Coloris naturel
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
~1500
Sélection du type
nominale
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance A
+0.1/-0.1 mm
B Incrément de 1 mm
mm
Tolérance B
+0.1/-0.1 mm
Sélection de T
mm
Tolérance t
+0.1/-0.1 mm
Type à trous
N/A
Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
d
0.0 mm
F Incrément de 0.5mm
mm
G Incrément de 0.5mm
mm
Position du trou depuis la gauche
XC Incrément de 1mm
mm
Position du trou depuis le bas
YC Incrément de 1mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés