CEM11-D125-U
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cem11_asmtab.prj},{NB=CEM11-D125-U},{CODE=CEM11},{TYPE1=pingdihuodongxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=U},{MAT2=juanzhi},{COLOR=chengse},{BEA=gunzhu},{D=125},{H=166},{F=50},{TT=5},{A=115},{B=100},{C=92},{C1=76.4},{E=76},{E1=67},{DD=11},{R=92.5},{RXZ=350},{WEI=2.909},{LINK=Webxxx},{PPATH=cem11/assem/cem11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CEM11 - American casters/flat bottomed movable type/American base plate allowable load 300-450kg
Bill of material
CEM11-D125-U
Code
CEM11
Bracket type
Flat bottom type
Bracket material
Q235A
Bracket surface treatment
Galvanized
Bracket brake form
-
Wheel code
U
Wheel material
Polyurethane
Wheel color
Orange
Wheel bearing
Roller
D
125
125
mm
H
166
166
mm
F
50
50
mm
t
5
mm
A
115
mm
B
100
mm
C
92
mm
C1
76.4
mm
E
76
mm
E1
67
mm
d
11
mm
R
92.5
92.5
mm
Allowable load
350
350
kg
reference weight
2.909
2.909
kg
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성