CEM11-D125-U
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cem11_asmtab.prj},{NB=CEM11-D125-U},{CODE=CEM11},{TYPE1=pingdihuodongxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=U},{MAT2=juanzhi},{COLOR=chengse},{BEA=gunzhu},{D=125},{H=166},{F=50},{TT=5},{A=115},{B=100},{C=92},{C1=76.4},{E=76},{E1=67},{DD=11},{R=92.5},{RXZ=350},{WEI=2.909},{LINK=Webxxx},{PPATH=cem11/assem/cem11_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CEM11 - 美式脚轮/平底活动型/美式底板 容许载荷300~450kg
明细表
CEM11-D125-U
代码
CEM11
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
轮部代号
U
轮部材质
聚氨酯
轮部颜色
橙色
轮部轴承
滚柱
D
125
125
mm
H
166
166
mm
F
50
50
mm
t
5
mm
A
115
mm
B
100
mm
C
92
mm
C1
76.4
mm
E
76
mm
E1
67
mm
d
11
mm
R
92.5
92.5
mm
容许载荷
350
350
kg
参考重量
2.909
2.909
kg
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型