카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
CEIL WALL CON 150/510/0.6/316/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
SCHIEDEL MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/mfpr_ceiling_wall_connector.prj},{NB=CEIL_WALL_CON 150/510/0.6/316/MA/MF(a)(400)(162616)},{MAT=162616},{EAN=8712682389701},{SYS=MFPR},{COM=Adaptor},{SAP=CEIL_WALL_CON 150/510/0.6/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=85},{D1=143},{D2=159},{D3=216},{NL=490},{ML=316},{SL=MA},{WG=3.10},{VER=2},{SHORT=150/510/0.6/316/MA/MF},{INTX=150.000},{EXTX=200.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Ceiling/wall connector - MFPR
Bill of material
CEIL_WALL_CON 150/510/0.6/316/MA/MF
Material
162616
162616
EAN/UPC-Code
8712682389701
8712682389701
System
MFPR
Component
Adaptor
SAP Shorttext
CEIL_WALL_CON 150/510/0.6/316/MA/MF
CEIL_WALL_CON 150/510/0.6/316/MA/MF
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
150
150
mm
ext Ø
200
200
mm
A
85
mm
Ø
143
143
mm
Ø
159
159
mm
Ø
216
216
mm
Nominal lenght
490
mm
Material / Liner
316
Surface Liner
MA
Weight
3.10
3.10
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성