CE73HA-D3-L12
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/ce73h.prj},{NB=CE73HA-D3-L12},{SC=CE73HA},{TYPE=Precision type},{MATL=Polymethanol},{COLOUR=white},{D=3},{L=12},{LZ=},{INFOTEXT=website},{CO=1.00,1.00,1.00,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CE73H - Resin Bar - Precision
Bill of material
CE73HA-D3-L12
CNSORDERNO
CE73HA-D3-L12
CE73HA-D3-L12
serials
CE73HA
CE73HA
TYPE
Precision type
material
Polymethanol
Polymethanol
colour
white
white
D
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
mm
L minimum unit 1
mm
값 입력 L
L minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
0
mm
Change L dimension tolerance
N/A:(No processing)
LZ: (Change L dimension tolerance)
N/A:(No processing)
LZ: (Change L dimension tolerance)
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성