CE73AG-D3-L12
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/ce73a-j-f.prj},{NB=CE73AG-D3-L12},{SC=CE73AG},{TYPE=Standard type},{MATL=PPS},{COLOUR=dark brown},{D=3},{L=12},{LZ=},{ZJG=},{ZJG1=0},{INFOTEXT=website},{CO=0.45,0.22,0.00,0.00},{S=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CE73A-J-F - Resin bar - standard/large diameter/specified outer diameter
Bill of material
CE73AG-D3-L12
CNSORDERNO
CE73AG-D3-L12
CE73AG-D3-L12
serials
CE73AG
CE73AG
TYPE
Standard type
Standard type
material
PPS
PPS
colour
dark brown
dark brown
D
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
mm
L tolerance
0/-0.18
0/-0.18
mm
L minimum unit 1
mm
값 입력 L
L minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
+3/+0.1
+3/+0.1
mm
Change L dimension tolerance
N/A:(No processing)
LZ: (Change L dimension tolerance)
N/A:(No processing)
LZ: (Change L dimension tolerance)
Follow up processing
N/A:(No processing)
N/A:(No processing)
Range of machining selection
0
0
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성