CE71GK-D3-L12
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/ce71g.prj},{NB=CE71GK-D3-L12},{SC=CE71GK},{TYPE=h7},{MATL=45},{MATL1=S45C},{SUR=turn black},{D=3},{L=12},{INFOTEXT=website},{CO=0.19,0.19,0.19,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CE71G - Grinding bar - tolerance h7
Bill of material
CE71GK-D3-L12
CNSORDERNO
CE71GK-D3-L12
CE71GK-D3-L12
serials
CE71GK
CE71GK
TYPE
h7
International materials
45
45
Equivalent material
S45C
S45C
Surface Treatment
turn black
turn black
D
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
mm
L minimum unit 1
mm
값 입력 L
L minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
0
mm
C
0.4
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성