您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE65GJ-14A-D14
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce65gj_asmtab.prj},{NB=CE65GJ-14A-D14},{SC=CE65GJ},{TYPE=Liner type/round type},{RB=Polysilicone},{CM=SUS304},{AT=SUS304},{SP=14A},{D=14},{D1=9},{DD=5},{DD1=3},{H=4},{H1=4.0},{L=7},{T=1.0},{UL=1.18~6.08(0.12~0.62)},{TC=26.18(2.67)},{HA=-},{HP=50},{UF=At 0.12kg 95~ At 0.62kg 50~},{ODAW=ø15},{DHSSA=M3×15},{RBC=milky white},{INFOTEXT=website},{D2=2.5},{S=1.5},{CL=0.50,1.00,0.50,0.00},{PPATH=ce65gj/assemblies/ce65gj_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CE65GJ - 硅胶减震座-防震凝胶衬套
明细表
CE65GJ-14A-D14
型号
CE65GJ-14A-D14
CE65GJ-14A-D14
系列码
CE65GJ
类型
衬套型·圆型
橡胶主体
聚硅酮
轴环材质
SUS304
附件(各1PCS) 垫圈/内六角螺钉/螺帽
SUS304
规格
14A
14A
D
14
14
mm
D1
9
9
mm
DD
5
5
mm
DD1
3
3
mm
H
4
4
mm
H1
4.0
4.0
mm
轴环长度
7
7
mm
轴环厚度
1.0
1.0
mm
使用负载{kgf}
1.18~6.08(0.12~0.62)
1.18~6.08(0.12~0.62)
N
弹簧常数{kgf/mm}±20%
26.18(2.67)
26.18(2.67)
N/mm
硬度ASKER-C
-
-
硬度针入度
50
50
使用频率
在0.12kg时95~ 在0.62kg时50~
在0.12kg时95~ 在0.62kg时50~
HZ
附件垫圈外径
ø15
ø15
mm
附件内六角螺钉尺寸
M3×15
M3×15
mm
橡胶主体颜色
浅绿色
浅绿色
技术资料
官网网址
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型