您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE46BC-T3-B10-L1000
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce46.prj},{NB=CE46BC-T3-B10-L1000},{SC=CE46BC},{TYPE=Buffer strip},{MQ=Silicone rubber sponge},{HA=AskerC35},{COLOUR=orange},{T=3},{TT=±0.5},{B=10},{TB=±1.5},{L=1000},{TL=±5},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CE46 - 缓冲带
明细表
CE46BC-T3-B10-L1000
型号
CE46BC-T3-B10-L1000
CE46BC-T3-B10-L1000
系列码
CE46BC
CE46BC
类型
缓冲带
材质
硅橡胶海绵
硅橡胶海绵
硬度
AskerC35
AskerC35
颜色
橙色
橙色
T
3
5
10
3
5
10
mm
T的公差
±0.5
±0.5
mm
B
10
15
20
30
10
15
20
30
mm
B的公差
±1.5
±1.5
mm
L
1000
mm
L的公差
±5
±5
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型