국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
CST 125 AELK
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-AEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_ael/cdt_ael_asmtab.prj},{NB=CST 125 AELK},{ORDERNO=CST 125 AELK},{WHEEL=125 AELK 20},{HW=50.000},{WDAB=125x46},{LC=200},{VERS=4},{VER=4},{V=2},{H=160},{TP=102x83},{TX=102.000},{PX=83.000},{HS=80x60},{HX=80.000},{SX=60.000},{HD=9},{SR=140},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_ael_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDT/CST/CSST-AELK - Swivel castor with total lock
Bill of material
CST 125 AELK
Article-number
CST 125 AELK
CST 125 AELK
Wheel-Ø A x width B
125x46
125x46
mm
Load capacity
200
200
kg
Overall height H
160
160
mm
Dimension of top plate
102x83
102x83
mm
Hole spacing
80x60
80x60
mm
Hole-Ø
9
9
mm
Swivel radius
140
140
mm
Wheel bearing
Ball bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성