slovenčina
English
CSSF 125 EK
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-E
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_e/cdf_e_asmtab.prj},{NB=CSSF 125 EK},{ORDERNO=CSSF 125 EK},{WHEEL=125 EK 20},{HW=50.000},{WDAB=125x50},{LC=200},{VERS=7},{VER=4},{V=3},{H=160},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=0.0},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_e_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDF/CSF/CSSF-EK/EB/LEK/LEB - Fixed castor
Bill of material
CSSF 125 EK
Article-number
CSSF 125 EK
CSSF 125 EK
Wheel-Ø A x width B
125x50
125x50
mm
Load capacity
200
200
kg
Overall height H
160
160
mm
Dimension of top plate
135x110
135x110
mm
Hole spacing
105x80
105x80
mm
Hole-Ø
11
11
mm
Wheel bearing
Ball bearing
Ball bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성