??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
CDB - Outil d'ébavurage
Nomenclature
SCHUNK-1421055 CDB-8-11-0
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Plaques d'adaptation axiales (facultatif à commander)
automatic Tool changer (to be ordered optionally)
Max. compensation angle X
±5.5 °
Max. compensation angle Y
±5.5 °
Compliance en Z
8 mm
Poids
kg
Tuyau pneumatique
4 mm mm
Tool holder
Blade holder for deburring tools type C, D, E and F
Tool change
Axis fixation
intégré€
Min./max. radial compensation force
25/76 N
Min./max. axial compensation force
13/67 N
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés