??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
CDB - Narzędzie gratujące
Lista materiałowa
SCHUNK-1421055 CDB-8-11-0
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Płyty adaptera, osiowe (opcjonalnie na zamówienie)
automatic Tool changer (to be ordered optionally)
Max. compensation angle X
±5.5 °
Max. compensation angle Y
±5.5 °
Kompensacja Z
8 mm
Ciężar
kg
Przyłącze powietrza
4 mm mm
Tool holder
Blade holder for deburring tools type C, D, E and F
Tool change
Axis fixation
zintegrowany
Min./max. radial compensation force
25/76 N
Min./max. axial compensation force
13/67 N
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD