??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
CDB - Herramienta de desbarbado
Lista de materiales
SCHUNK-1421055 CDB-8-11-0
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
Placas adaptadoras, axiales (opcional para ordenar)
automatic Tool changer (to be ordered optionally)
Max. compensation angle X
±5.5 °
Max. compensation angle Y
±5.5 °
Trayecto de compensación Z
8 mm
Peso
kg
Manguera de conexión de aire
4 mm mm
Tool holder
Blade holder for deburring tools type C, D, E and F
Tool change
Axis fixation
integrada
Min./max. radial compensation force
25/76 N
Min./max. axial compensation force
13/67 N
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD