??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
CDB - Entgratwerkzeug
Stückliste
SCHUNK-1421055 CDB-8-11-0
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Adapterplatte axial (optional zu bestellen)
automatischer Werkzeugwechsler (optional zu bestellen)
Max. Ausgleichswinkel X
±5.5 °
Max. Ausgleichswinkel Y
±5.5 °
Ausgleichsweg Z
8 mm
Eigenmasse
kg
Luftanschlussschlauch
4 mm mm
Werkzeugaufnahme
Klingenhalter für Entgratwerkzeuge des Typs C, D, E und F
Werkzeugwechsel
Achsfixierung
integriert
Min./Max. Ausgleichskraft Radial
25/76 N
Min./Max. Ausgleichskraft Axial
13/67 N
Min./Max. Ausgleichsdruck
1/4.1 bar
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen