??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
CDB - Инструмент для снятия заусенцев
Спецификация
SCHUNK-1421055 CDB-8-11-0
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Адаптерные плиты, осевые (необязательно заказывать)
automatic Tool changer (to be ordered optionally)
Max. compensation angle X
±5.5 °
Max. compensation angle Y
±5.5 °
Компенсация по оси Z
8 mm
Масса
kg
Воздушный соединительный шланг
4 mm mm
Tool holder
Blade holder for deburring tools type C, D, E and F
Tool change
Axis fixation
встроенный
Min./max. radial compensation force
25/76 N
Min./max. axial compensation force
13/67 N
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей