??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CDAN - 带调整块脚轮 - 大径轮型
明细表
CDAN75-M
型号
主体材质
SPHC
主体表面处理
铬酸盐光泽处理
D
mm
轮材质(颜色)
MC尼龙
调整块材质
SS400
脚轮调整块表面处理
铬酸盐光泽处理
旋转部轴承
轴承(轮轴承部)
H
mm
F
140 mm
A1
115 mm
A2
105 mm
K
40 mm
S1
15 mm
S2
15 mm
M
16 mm
d
11.5 mm
t
4.5 mm
B
45 mm
E
mm
r
mm
关于容许负载
3000 N
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型