??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CDAN - アジャスタ付キャスタ - 大径車輪タイプ
部品表
CDAN75-M
型番
本体材質
SPHC
本体表面処理
三価クロメート
D
mm
車輪材質
MCナイロン
アジャスタ材質
SS400
アジャスタ表面処理
三価クロメート
スイベル部のベアリング
ベアリング(車輪軸受部)
H
mm
F
140 mm
A1
115 mm
A2
105 mm
K
40 mm
S1
15 mm
S2
15 mm
M
16 mm
d
11.5 mm
t
4.5 mm
B
45 mm
E
mm
r
mm
許容荷重
3000 N
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)