HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd54aa_asmtab.prj},{NB=},{SC=CD54AA},{TYPE=Height designation},{MT1=SS400},{MT2=S45C},{MT3=S45C},{MT4=S45C},{MT5=S45C},{ST=The surface is blackened},{SE=40},{Z=19},{H=30},{W=74.3},{M1=M14},{M2=M6},{D=20},{A=60},{A1=7.5},{A2=45},{B=85},{B1=7.5},{B2=70},{E1=4},{E2=10},{C=10.5},{D1=6.5},{D2=11},{Z1=6.5},{X=12},{Y=7},{DH=20},{DP=77.16},{DO=84},{T=7.2},{ZC=6204ZZ},{INFOTEXT=website},{H1=[30:50/1]},{MM2=6},{MM1=14},{PPATH=cd54aa/assemblies/cd54aa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cd54aa-1 - Idler tension adjustment device and height designation
CNSORDERNO
CD54AA-40-19-30
CD54AA-40-19-30
Serial code
CD54AA
type
Height designation
Mounting plate material
SS400
Idler shaft material
S45C
Adjust the bolt material
S45C
material nut
S45C
Idler material
S45C
surface treatment
The surface is blackened
series
40
40
number of teeth
19
19
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
W(MAX)
74.3
74.3
mm
M1
M14
M14
M2
M6
M6
d
20
20
mm
A
60
60
mm
A1
7.5
7.5
mm
A2
45
45
mm
B
85
85
mm
B1
7.5
7.5
mm
B2
70
70
mm
E1
4
4
mm
E2
10
10
mm
C
10.5
10.5
mm
d1
6.5
6.5
mm
d2
11
11
mm
Z
6.5
6.5
mm
X
12
12
mm
Y
7
7
mm
Shaft diameter
20
20
mm
Dp
77.16
77.16
mm
Do
84
84
mm
T
7.2
7.2
mm
Bearing type
6204ZZ
6204ZZ
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성