CD53BA-821-K750-1
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd53ba-821.prj},{NB=CD53BA-821-K750-1},{SC=CD53BA},{TYPE=821series·Double hinge},{MT=POM},{MT2=stainless steel},{SE=821},{SPE=K750},{N=1},{P=38.1},{L=190.5},{LOAD=2680},{RB=50},{WEIGHT=2.50},{INFOTEXT=website},{PPATH=821-chain/../821-chain/assemblies/cd53ba-821_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cd53ba - Plastic flat top chain, 821 series, chain, direct type
Bill of material
CD53BA-821-K750-1
CNSORDERNO
CD53BA-821-K750-1
CD53BA-821-K750-1
Serial code
CD53BA
type
821series·Double hinge
material(Chain plates)
POM
material(Pin shaft)
stainless steel
series
821
specification
K750
K750
Number of sections N
Pitch
38.1
mm
Plate width L
190.5
190.5
mm
Working load
2680
N
Reverse bending
50
mm
weight
2.50
2.50
kg/m
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성