??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cd53ba-882 - Plastic flat top chain, 882 series, chain, side curve type
Bill of material
CD53BA-882TAB-K600-1
CNSORDERNO
Serial code
CD53BA
type
882TABseries·Strengthened
material(Chain plates)
POM
material(Pin shaft)
stainless steel
series
882TAB
specification
number of section
Plate width L
mm
Working load
3800 N
Minimum installation radius R
610 mm
Backbend radius
40 mm
weight
kg/m
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей