CD53BA-882TAB-K600-1
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd53ba-882.prj},{NB=CD53BA-882TAB-K600-1},{SC=CD53BA},{TYPE=882TABseries·Strengthened},{MT=POM},{MT2=stainless steel},{SE=882TAB},{SPE=K600},{N=1},{L=152.4},{LOAD=3800},{R=610},{BR=40},{WEIGHT=2.10},{INFOTEXT=website},{PPATH=882-chain/cd53ba-882_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cd53ba-882 - Plastic flat top chain, 882 series, chain, side curve type
Bill of material
CD53BA-882TAB-K600-1
CNSORDERNO
CD53BA-882TAB-K600-1
CD53BA-882TAB-K600-1
Serial code
CD53BA
type
882TABseries·Strengthened
material(Chain plates)
POM
material(Pin shaft)
stainless steel
series
882TAB
specification
K600
K600
number of section
Plate width L
152.4
152.4
mm
Working load
3800
N
Minimum installation radius R
610
mm
Backbend radius
40
mm
weight
2.10
2.10
kg/m
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성