??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
cd53ba-882 - 塑料平顶链条·882系列·链条
明细表
CD53BA-882TAB-K600-1
型号
系列码
CD53BA
类型
882TAB系列·加强型
材质(链板)
POM
材质(销轴)
不锈钢
系列
882TAB
规格
节数
链板宽度 L
mm
工作载荷
3800 N
最小转弯半径 R
610 mm
背弯半径
40 mm
重量
kg/m
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型