CD53BA-820-K350-1-0
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/820-chain_asmtab.prj},{NB=CD53BA-820-K350-1-0},{SC=CD53BA},{TYPE=820 series single hinge},{MT1=POM},{MT2=stainless steel},{SE=820},{SPE=K350},{P=38.1},{JS=1},{L=88.9},{LOAD=120},{FX=50},{WEIGHT=1},{INFOTEXT=website},{PPATH=820-chain/../820-chain/assemblies/cd53ba_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD53BA-820 - Plastic flat top chain, direct type, 820 type chain
Bill of material
CD53BA-820-K350-1-0
CNSORDERNO
CD53BA-820-K350-1-0
CD53BA-820-K350-1-0
Serial code
CD53BA
type
820 series single hinge
Chain plate material
POM
Pin material
stainless steel
series
820
speficiation
K350
K350
pitch
38.1
mm
number of section
mm
값 입력 JS
number of section
mm
cm
inch
ft
확인
Chain width L
88.9
88.9
mm
working load
120
N
Reverse bending
50
weight
1
kg/m
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성