??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CD53BA-820 - 塑料平顶链·直输型·820型·链条
明细表
CD53BA-820-K350-1-0
型号
系列码
CD53BA
类型
820系列·单铰链
链板材质
POM
销轴材质
不锈钢
系列
820
规格
节距
38.1 mm
节数
mm
输入参数值: JS
节数
mm
cm
inch
ft
链板宽度 L
mm
工作载荷
120 N
反向弯曲
50
重量
1 kg/m
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型