CD53AP-882TAB-10-D20
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd53ap-882tap.prj},{NB=CD53AP-882TAB-10-D20},{SC=CD53AP},{TYPE=882TABseries·Sprocket},{MT=Nylon PA6},{SE=882TAB},{Z=10},{D=20},{P=38.1},{DP=123.3},{DO=123.3},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD53AP-882 - Plastic flat top chain, 882 series, sprocket, side curve type
Bill of material
CD53AP-882TAB-10-D20
CNSORDERNO
CD53AP-882TAB-10-D20
CD53AP-882TAB-10-D20
Serial code
CD53AP
type
882TABseries·Sprocket
material
Nylon PA6
series
882TAB
number of theeth
10
10
Shaft bore diameter D
mm
값 입력 D
Shaft bore diameter D
mm
cm
inch
ft
확인
pitch
38.1
mm
Indexing circle diameter Dp
123.3
123.3
mm
Diameter of the tooth crest circle Do
123.3
123.3
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성