CD53AP-812-21-D25
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd53ap-812.prj},{NB=CD53AP-812-21-D25},{SC=CD53AP},{TYPE=\"812 series sprockets\"},{MT=Nylon PA6},{SE=812},{Z=21},{D=25},{P=19.05},{DP=129.26},{DO=129.26},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD53AP-812 - Steel flat top chain, direct type, 812 series, sprocket
Bill of material
CD53AP-812-21-D25
CNSORDERNO
CD53AP-812-21-D25
CD53AP-812-21-D25
Serial code
CD53AP
type
"812 series sprockets"
material
Nylon PA6
series
812
mm
number of teeth
21
21
Shaft bore diameter D
25
30
35
25
30
35
mm
pitch
19.05
mm
Indexing circle diameter DP
129.26
129.26
mm
Diameter of the tooth top circle Do
129.26
129.26
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성