CD53AP-1060-11-D25
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd53ap-1060.prj},{NB=CD53AP-1060-11-D25},{SC=CD53AP},{TYPE=1060 series sprockets},{MT=nylonPA6},{SE=1060},{Z=11},{D=25},{P=25.4},{DP=90.2},{DO=92.2},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD53AP-1060 - Plastic flat top chain 1060 series sprockets
Bill of material
CD53AP-1060-11-D25
CNSORDERNO
CD53AP-1060-11-D25
CD53AP-1060-11-D25
Serial code
CD53AP
type
1060 series sprockets
material
nylonPA6
series
1060
number of teeth
11
11
Shaft bore diameter D
Pitch
25.4
Indexing circle diameter Dp
90.2
90.2
Diameter of the tooth top circle Do
92.2
92.2
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성