CD52AF-40-12-A-12
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd52af_asmtab.prj},{NB=CD52AF-40-12-A-12},{SC=CD52AF},{SE=40series},{MATERIAL=High frequencies in the teeth},{HT=blacking},{ST=The surface is blackened},{MATERIAL2=S45C},{ST2=The surface is blackened},{SE2=40},{Z=12},{SHAPE=A},{DH7=12},{DO=55},{DP=49.07},{H=40.0},{W=22},{T=7.2},{S=4.4},{GD=38.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd52af/assemblies/cd52af_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD52AF - Keyless sprockets·35series/40series
Bill of material
CD52AF-40-12-A-12
CNSORDERNO
CD52AF-40-12-A-12
CD52AF-40-12-A-12
Serial code
CD52AF
series
40series
40series
Sprocket material
High frequencies in the teeth
Sprocket heat treatment
blacking
surface treatement Sprocket
The surface is blackened
Bulging sleeve material
S45C
surface treatment Bulging sleeve
The surface is blackened
series2
40
40
Number of teeth
12
12
Sprocket shape
A
B
A
B
Shaft bore diameter diameter
12
15
16
17
12
15
16
17
mm
Outside diameter Do
55
55
mm
Indexing circle diameter Dp
49.07
49.07
mm
Wheel H
40.0
40.0
mm
Wheel W
22
22
mm
T
7.2
7.2
mm
S
4.4
4.4
mm
GD
38.0
38.0
mm
the number of Tighten the screws
3
3
个
Tighten the screws specification
M4-L16
M4-L16
Disassemble the screw hole
M4-2个
Allowable maximum torque
48
48
N·m
Allowable axial load
5.34
N·m
Screw tightening torque
4.0
N·m
D1
32
32
mm
E
24
24
mm
F
14.0
14.0
mm
d1
4.5
mm
W1
10.5
10.5
mm
W3
16.5
16.5
mm
B
5
5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성