CD51AF-2052-11-D25
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd51af.prj},{NB=CD51AF-2052-11-D25},{SC=CD51AF},{TYPE=Double-pitch big roller conveyor sprockets},{SE=2052系列},{MATERIAL=45#},{MATERIAL2=S45C},{HT=High frequencies in the teeth},{ST=blacking},{SE2=2052},{Z=11},{D=25,30,35,40},{DH7=25},{NT=10 1/2},{DO=127},{DP=112.70},{H=73},{W=28},{V=8},{X=8.7},{D1=19.050},{P=31.750},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD51AF - Double-pitch small roller conveyor sprockets
Bill of material
CD51AF-2052-11-D25
CNSORDERNO
CD51AF-2052-11-D25
CD51AF-2052-11-D25
Serial code
CD51AF
type
Double-pitch big roller conveyor sprockets
seires
2052系列
2052系列
material GB
45#
material Equivalent
S45C
heat treatment
High frequencies in the teeth
surface treatment
blacking
seires
2052
2052
number of teeth
11
11
Shaft bore diameter DH7
25
30
35
40
25
30
35
40
outside diameter Do
127
127
mm
Indexing circles Dp
112.70
112.70
mm
Wheel H
73
73
mm
Wheel W
28
28
mm
V
8
8
mm
X
8.7
8.7
mm
Keyway b×t
8×3.3
mm
M
8
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성