CD49AE-16A-G1-4
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd49ae.prj},{NB=CD49AE-16A-G1-4},{SC=CD49AE},{TYPE=Chain with rubber cover},{MATERIAL=steel},{MATERIAL2=Steel + rubber},{SE=16A},{SPE=G1},{N=4},{P=25.400},{D1=15.880},{NH=15.75},{D2=7.92},{L=37.2},{F=24.00},{A=26.50},{B=48.0},{H=20.0},{T=2.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd49ae/assemblies/cd49ae_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cd49ae - Chain with rubber cover
Bill of material
CD49AE-16A-G1-4
CNSORDERNO
CD49AE-16A-G1-4
CD49AE-16A-G1-4
Serial code
CD49AE
type
Chain with rubber cover
material body
steel
material Cover
Steel + rubber
series
16A
16A
specification
G1
G1
number of section
pitch P
25.400
25.400
mm
Roller diameter
15.880
15.880
mm
The inner segment is wide inside h
15.75
15.75
mm
Pin shaft size D2
7.92
7.92
mm
Pin shaft size L
37.2
37.2
mm
Pin shaft size F
24.00
24.00
mm
Plate size A
26.50
26.50
mm
Plate size B
48.0
48.0
mm
Plate size H
20.0
20.0
mm
Plate size t
2.0
2.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성