CD46AF-16
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd46a_b.prj},{NB=CD46AF-16},{SC=CD46AF},{TYPE=Standard tension bar},{SD=dextrorotation},{MATERILA=S45C},{MATERIAL2=SS400},{ST=blacking},{HD=35~40HRC},{SE=16},{MN=16},{L=105.0},{B=60},{F=32},{C=57.0},{M=13.0},{M1=13.0},{S=24},{WEIGHT=170},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD46A_B - Chain connecting rod (single piece) and external thread tensioning rod
Bill of material
CD46AF-16
CNSORDERNO
CD46AF-16
CD46AF-16
Serial code
CD46AF
CD46AF
type
Standard tension bar
Spiral spiral direction
dextrorotation
dextrorotation
material Tension rod
S45C
material nut
SS400
surface treatment
blacking
hardness tension rod
35~40HRC
series
16
16
M/N
16
16
L
105.0
105.0
mm
B
60
60
mm
F
32
32
mm
C
57.0
57.0
mm
m
13.0
13.0
mm
m1
13.0
13.0
mm
S
24
24
mm
weight
170
170
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성