CD39DC-50-4
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd38_39c_d_e_f_asmtab.prj},{NB=CD39DC-50-4},{SC=CD39DC},{SIZE=50 series},{FJ=Accessories are included in every four sections},{MATERIAL=steel},{SIZE2=50},{N=4},{P=15.875},{NH=9.40},{D1=10.16},{D2=5.09},{L=21.8},{T=2.00},{H=15.09},{D=5.2},{C=10.50},{X=15.88},{Y=22.6},{NN=28.8},{N1=15.88},{LS=29.40},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd38_39c_d_e_f/assemblies/cd38_39c_d_e_f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD38_39_C_D_E_F - Short pitch conveyor chain, single-sided type with attachment, double-hole type, double-sided type with attachment, double-hole type
Bill of material
CD39DC-50-4
CNSORDERNO
CD39DC-50-4
CD39DC-50-4
Serial code
CD39DC
CD39DC
size
50 series
50 series
annex
Accessories are included in every four sections
Accessories are included in every four sections
material
steel
size
50
50
Number of sections
pitch P
15.875
15.875
mm
The inner segment is high
9.40
9.40
mm
rollers D1
10.16
10.16
mm
Pin shaft D2
5.09
5.09
mm
Pin shaft l
21.8
21.8
mm
Chain links t
2.00
2.00
mm
Chain links H
15.09
15.09
mm
annex d
5.2
5.2
mm
annex C
10.50
10.50
mm
annex X
15.88
15.88
mm
annex Y
22.6
22.6
mm
annex N
28.8
28.8
mm
annex N1
15.88
15.88
mm
Average tensile strength
29.40
29.40
KN
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성