CD34BU-35
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd34be_bu_ze.prj},{NB=CD34BU-35},{SC=CD34BU},{TYPE=Standard},{TM=stainless steel},{AS=35},{CN=06C},{P=9.525},{EX=7.600},{L1=4.68},{L2=1.150},{L=13.400},{D1=5.08},{D2=3.600},{INFOTEXT=website},{D=7.810},{DX=17.500},{X1=0.850},{LX=0.575}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD34BE_BU_ZE - Chain joint · half buckle type
Bill of material
CD34BU-35
CNSORDERNO
CD34BU-35
CD34BU-35
Series code
CD34BU
CD34BU
type
Standard
Standard
texture of material
stainless steel
stainless steel
Applicable series
35
35
ISO Chain number
06C
06C
Pitch P
9.525
9.525
mm
Inner height of inner segment L1
4.68
4.68
mm
Chain plate thickness L2
1.150
1.150
mm
Pin length L
13.400
13.400
mm
Outer diameter of roller D1
5.08
5.08
mm
Pin shaft outer diameter D2
3.600
3.600
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성