??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30F_CD31F - 80 series chain
Bill of material
CD30FE-80-4
CNSORDERNO
Serial code
series
80
serial
80 series(16A)
type
texture of material
Pitch
25.4 mm
Number of sections
h
15.88 mm
D1
15.88 mm
C
mm
B1
mm
B2
mm
D2
7.94 mm
W1
mm
W2
mm
H
mm
F1
20.83 mm
F2
24.13 mm
Average tensile strength
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей