??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CD30F_CD31F - 80系列链条
明细表
CD30FE-80-4
型号
系列码
系列
80
系列
80系列(16A)
类型
材质
节距
25.4 mm
节数
内节内高h
15.88 mm
套筒D1
15.88 mm
销轴C
mm
销轴B1
mm
销轴B2
mm
链节D2
7.94 mm
链节W1
mm
链节W2
mm
链节H
mm
链节F1
20.83 mm
链节F2
24.13 mm
平均拉伸强度(kN)
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型