CD30EE-60-4
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd30ee_eu_31ee.prj},{NB=CD30EE-60-4},{SC=CD30EE},{SE=60 series(12A)},{SERIES=60},{TYPE=Standard type },{MAT=steel },{P=19.050},{JTXS=A (SNAP) },{JS=4},{HH=12.70},{D1=11.91},{C=12.58},{B1=15.13},{B2=15.13},{D2=5.96},{W1=2.38},{W2=2.38},{H=17.75},{F1=15.62},{F2=18.10},{ATS=40.18},{INFOTEXT=website},{PPATH=60-chain/assembiles/cd30_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30E - 60 series chain
Bill of material
CD30EE-60-4
CNSORDERNO
CD30EE-60-4
CD30EE-60-4
Serial code
CD30EE
CD30EE
serial
60 series(12A)
series
60
type
Standard type
Standard type
texture of material
steel
steel
Pitch
19.050
Number of sections
h
12.70
mm
D1
11.91
mm
C
12.58
12.58
mm
B1
15.13
15.13
mm
B2
15.13
15.13
mm
D2
5.96
mm
W1
2.38
2.38
mm
W2
2.38
2.38
mm
H
17.75
17.75
mm
F1
15.62
mm
F2
18.10
mm
Average tensile strength
40.18
40.18
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성