??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30E - 60 series chain
Bill of material
CD30EE-60-4
CNSORDERNO
Serial code
serial
60 series(12A)
series
60
type
texture of material
Pitch
19.050
Number of sections
h
12.70 mm
D1
11.91 mm
C
mm
B1
mm
B2
mm
D2
5.96 mm
W1
mm
W2
mm
H
mm
F1
15.62 mm
F2
18.10 mm
Average tensile strength
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)