CD30DE-50-4
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd30de_du_31de.prj},{NB=CD30DE-50-4},{SC=CD30DE},{SERIES=50},{SE=50 serial(10A)},{TYPE=Standard type },{MAT=steel },{P=15.875},{JTXS=A (SNAP) },{JS=4},{HH=9.52},{D1=10.16},{C=10.03},{B1=12.28},{B2=12.28},{D2=5.09},{W1=2.01},{W2=2.01},{H=13.84},{F1=13.02},{F2=15.08},{ATS=29.4},{INFOTEXT=website},{PPATH=50-chain/assembiles/cd30_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30D - 50 series chain
Bill of material
CD30DE-50-4
CNSORDERNO
CD30DE-50-4
CD30DE-50-4
Serial code
CD30DE
CD30DE
series
50
serial
50 serial(10A)
type
Standard type
Standard type
mat
steel
steel
Pitch
15.875
mm
Number of sections
h
9.52
mm
D1
10.16
mm
C
10.03
10.03
mm
B1
12.28
12.28
mm
B2
12.28
12.28
mm
D2
5.09
mm
W1
2.01
2.01
mm
W2
2.01
2.01
mm
H
13.84
13.84
mm
F1
13.02
mm
F2
15.08
mm
Average tensile strength
29.4
29.4
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성