??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30C - 40 series chain
Bill of material
CD30CE-40-4
CNSORDERNO
Serial code
series
40
serial
40 series(08A)
texture of material
Pitch
12.7 mm
Number of sections
h
7.92 mm
D1
7.92 mm
C
8.13 mm
B1
10.23 mm
B2
10.23 mm
D2
3.98 mm
W1
1.49 mm
W2
1.49 mm
H
11.17 mm
F1
10.41 mm
F2
12.07 mm
Average tensile strength
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей