??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30B - 35 series chain
Bill of material
CD30BE-35-4
CNSORDERNO
Serial code
series
35
serial
35 series(06C)
texture of material
Pitch
9.525
Number of sections
h
4.78 mm
D1
5.08 mm
C
5.80 mm
B1
6.95 mm
B2
7.60 mm
D2
3.60 mm
W1
1.28 mm
W2
1.28 mm
H
7.46 mm
F1
7.81 mm
F2
9.05 mm
Average tensile strength
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей