CD30BE-35-4
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd30be_bu.prj},{NB=CD30BE-35-4},{SC=CD30BE},{SERIES=35},{SE=35 series(06C)},{MAT=steel },{P=9.525},{JTXS=A (SNAP) },{JS=4},{HH=4.78},{D1=5.08},{C=5.80},{B1=6.95},{B2=7.60},{D2=3.60},{W1=1.28},{W2=1.28},{H=7.46},{F1=7.81},{F2=9.05},{AST=10.78},{INFOTEXT=website},{PPATH=35-chain/assembiles/cd30_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30B - 35 series chain
Bill of material
CD30BE-35-4
CNSORDERNO
CD30BE-35-4
CD30BE-35-4
Serial code
CD30BE
CD30BE
series
35
serial
35 series(06C)
texture of material
steel
steel
Pitch
9.525
Number of sections
h
4.78
mm
D1
5.08
mm
C
5.80
mm
B1
6.95
mm
B2
7.60
mm
D2
3.60
mm
W1
1.28
mm
W2
1.28
mm
H
7.46
mm
F1
7.81
mm
F2
9.05
mm
Average tensile strength
10.78
10.78
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성