CD30AE-25-4
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd30a_asmtab.prj},{NB=CD30AE-25-4},{SC=CD30AE},{XL=25 series(04C)},{SERIES=25},{MAT=steel },{P=6.35},{JTXS=A (SNAP) },{JS=4},{HH=3.18},{D1=3.30},{C=3.85},{B1=4.65},{D2=2.31},{W1=0.76},{W2=0.76},{H=4.80},{F1=5.21},{F2=6.02},{AST=3.92},{INFOTEXT=website},{PPATH=25-chain/assembiles/cd30_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30AE - 25 series chain
Bill of material
CD30AE-25-4
CNSORDERNO
CD30AE-25-4
CD30AE-25-4
Serial code
CD30AE
CD30AE
series
25 series(04C)
series
25
texture of material
steel
steel
Pitch
6.35
Number of sections
h
3.18
mm
D1
3.30
mm
C
3.85
mm
B1
4.65
mm
D2
2.31
mm
W1
0.76
mm
W2
0.76
mm
H
4.80
mm
F1
5.21
mm
F2
6.02
mm
Average tensile strength
3.92
3.92
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성