??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CD30_31GE - 链条·100系列(20A)
明细表
CD30GE-100-4
型号
系列码
系列
100系列(20A)
类型
材质
节距
31.75 mm
系列
100
节数
接头形式
卡扣式
内节内高 h
19.050 mm
套筒 D1
19.050 mm
销轴 C
mm
销轴 B1
mm
销轴 D2
9.54 mm
链节 W1
mm
链节 W2
链节 H
mm
链节 F1
26.04 mm
链节 F2
30.16 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型