CD24BA-BS30-C216A-4
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd24ba_bb_asmtab.prj},{NB=CD24BA-BS30-C216A-4},{MO=CD24BA},{CM=steel},{RM=nylon},{ST=-10~80},{DS=BS30},{S=C216A},{NS=4},{P=50.80},{D1=22.23},{D2=7.92},{D3=49.0},{C1=12.00},{C2=25.2},{L=71.9},{L1=77.3},{F=18.60},{W1=4.0},{W2=5.0},{ASO=60 knots},{SC=C216A},{INFOTEXT=website},{JXI=0.600},{PPATH=cd24ba_bb/assembiles/cd24ba_bb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD24BA_BB - Double speed chain
Bill of material
CD24BA-BS30-C216A-4
CNSORDERNO
CD24BA-BS30-C216A-4
CD24BA-BS30-C216A-4
model
CD24BA
CD24BA
Chain material
steel
Roller material
nylon
nylon
Service temperature
-10~80
℃
Double speed
BS30
BS30
Specifications
C216A
C216A
Number of sections
Pitch P
50.80
50.80
mm
D1
22.23
22.23
mm
D2
7.92
7.92
mm
D3
49.0
49.0
mm
C1
12.00
12.00
mm
C2
25.2
25.2
mm
L
71.9
71.9
mm
L1
77.3
77.3
mm
F
18.60
18.60
mm
W1
4.0
4.0
mm
W2
5.0
5.0
mm
A strip of
60 knots
60 knots
suit
CD24AF-BS30-C216A
CD24AF-BS30-C216A
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성