CD21GF-100-15-D32 N
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd21gf.prj},{NB=CD21GF-100-15-D32 N},{SC=CD21GF},{SERIES=100 Series(20A)},{MATERIAL=S45C},{HT=High frequencies in the teeth},{SURFACE=blacking},{FJ=Kimi screws},{SERIES2=100},{Z=15},{DH7=32},{DP=152.71},{DO=168},{H=98},{W=50},{V=16},{INFOTEXT=website},{D1=19.05}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD21GF - Sprocket 100 Series (20A)
Bill of material
CD21GF-100-15-D32 N
CNSORDERNO
CD21GF-100-15-D32
CD21GF-100-15-D32
Serial code
CD21GF
series
100 Series(20A)
material
S45C
heat treatment
High frequencies in the teeth
surface treatment
blacking
annse
Kimi screws
Set the screws M
8
8
Keyway b×t
10×3.3
10×3.3
Installation
N
series
100
Number of teeth
15
15
Shaft bore diameter DH7
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
mm
Indexing circle diameter DP
152.71
152.71
mm
Outer diameter Do
168
168
mm
Wheel H
98
98
mm
Wheel W
50
mm
V
16
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성